TESCOM™ PH3200 シングルステージガスレギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 500 psig / 34.5 bar<br>出口圧力レンジ: 0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3 bar |
| 材質 | 本体: 316L ステンレス鋼 <br>シート: Teflon®、PEEK-OPTIMA® または PEEK-Classix®<br>Oリング: エチレンプロピレン<br>シート固定具: Nitronic 60<br> |
| ダイアフラム、残りの部品 | 316 ステンレス鋼 |
| 動作温度(媒体のみ) | Teflon® シート: ‐40~74℃ / -40°F~165°F <br>PEEK-OPTIMA® または PEEK-Classix® シート: -40°C~204°C / -40°F~400°F |
| ポートサイズとタイプ | 入口/出口ポート種類: 衛生チューブ <br>入口/出口ポートサイズ: 1/2、3/4 |
| 流量係数 | Cv = 1.8、1.0 |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量 (概算) | 1.6 kg (3.5 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |