AGI™計装 SADDLEMOUNT® シリーズマニホールド

3/5 バルブマニホールド。DP トランスミッタ/マニホールドアセンブリをオリフィスフランジに直接取り付けることを可能にする、コンパクトで漏れのない、安全なモジュラー 3 または 5 バルブシステム。

仕様

材質316 SS
シート金属またはソフト
接続ねじ式およびソケット溶接
オリフィスサイズ3/8 インチ(10 mm)ボア
圧力(最大)6000 psig(414 barg)標準
温度範囲(最小/最大)-70 °F ~ 1,000 °F(-57 °C ~ 538 °C)