製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4-SG

部品番号:

Tescom-A22NVIS-4-SG

お求め先
Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003