製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QRL

部品番号:

Tescom-H1RDC-44QRL

お求め先
An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)
PackingViton Oring
Orifice1/4" (6.4mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature100°F (37.8°C)