製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIS-66Q

部品番号:

Tescom-H7VIS-66Q

お求め先
An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/4" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)