製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1HIC-4

部品番号:

Tescom-M1HIC-4

お求め先
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)