製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RDB-2

部品番号:

Tescom-MM1RDB-2

お求め先
Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body MaterialBrass
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)