製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIS-2

部品番号:

Tescom-MM1RIS-2

お求め先
Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)