製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™計器マニホールドアクセサリシリーズ SP/K/P/VPB

モジュール式取付けシステムを補完するさまざまなアクセサリ。

仕様

シールポット、キー、オリフィスプレート、および通気口パージブロックモジュール式取付けシステムを補完するさまざまなアクセサリ。
Pオリフィスプレート: パージ流体の流量を調整するために、6 mm、10 mm、および 3/8" OD チューブに適合するパージ・オリフィス・ニップル(オリフィスプレート)が利用可能です。
SPシールポット: 開放シール、つまり高温、有毒または腐食性のサービスを必要とするシステムの場合、プロセス媒体に不混和性のシール液とともに使用されるシールポットは、マニホールドと機器にバリアを提供します。機器がオリフィスプレートの下にある場合、プロセス媒体よりも比重の高いシール液が必要です。機器がオリフィスプレートの上にある場合、比重の低いシール液を使用する必要があります。<br>シールポットの容量は約 50 cc で、統合通気口バルブが組み込まれています。最大作動圧力は 38 °C で 413 bar であり、最大作動温度は 450 °C です。接続は G1/4" 平行ねじ状。Mesc SPE: 60.98.70/510 または 610。各オリフィスプレートには、タグ番号とオリフィスサイズ情報が記載された厚さ 1 mm の 316 SS のタグプレートがあります。Mesc SPE: 60.95.90
K改ざん防止キー: バルブの不正操作を防ぐために、取り外し可能な T バーキーを提供できます。改ざん防止ボンネットは、モジュール式取付けトマニホールドのすべてのベントおよびイコライズバルブに標準装備されています。Mesc SPE: 60.98.70.905.1
VPB通気口パージブロック(オプション - 工場にご相談ください): 2 つの通気口パージブロックがあります。差圧用途にはダブル VPB、静圧用途にはシングル VPB です。パージブロックには、主に 2 つの用途があります。まず、パージ媒体を使用して機器のパージ保護を行い、プロセス媒体よりもわずかに高い圧力を維持することでプロセスを機器から遠ざけます。第二に、これらはレベル表示サービスの差圧機器に検知媒体を提供します。これは、タンク内容物が増減するにつれて背圧の変化を感知する「ディップチューブ」メソッドを使用しています。両方の VPB はステンレス鋼で利用でき、G1/4 平行ねじ状接続を備えています。<br>パージブロックの排出口にはソフトシート逆止弁が取り付けられ、取入口にはフィルタが内蔵されています。追加のパージ・オリフィス・ニップルをパージブロックの取入口に取り付けて、パージ流量を調整するための固定リストリクタを提供できます。これは、ベントまたはキャリブレーションバルブを介して確認できます。最大作業圧力は 38 °C で 413 bar であり、最大作業温度は 200 °C です。Mesc SPE: 60.98.70/200 または 300