TESCOM™ 超高純度 MiniLabo2 レギュレータ

超高純度 MiniLabo2 は、コンパクトでモジュール式の人間工学に基づいた設計を採用した高純度用途向けのポイントオブユースレギュレータです。すべての接続は、漏れ率を低減するために 1/4 " 内部 VCR ® を使用しています。高純度用途での使用に理想的。研究室、研究開発、および分析用途でライン圧力を作動圧に低減します。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 40.0 bar / 580 psig<br>最大出口圧力: 1.5、4.0、10.0 bar / 22、58、145 psig
材料本体: 316L ステンレス鋼 <br>ダイアフラム: Elgiloy® / Hastelloy®<br>シート<br>バルブ: PCTFE<br>減圧装置: PTFE
大気に対する漏れ率10⁻⁸ mbar l/sec He 各接続
流量窒素ベースで 1-200 LPM
動作温度-4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C
ポートサイズとタイプ入口と出口: 1/4 " スイベル VCR®(または互換性のある継手)で使用するために設計された 1 /4" 高純度内部接続(HPIC)<br>ゲージ: 1/4" 内部VCR®
重量(概算)1.2 kg (2.7 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。