TESCOM™ 高純度レギュレータ

超高純度コンパクトパネルは、実験施設内の高品位分析ガスを圧力制御するための、VCR 対応の中央ガス供給ユニットです。要求に応じて、これらのユニットは、途切れのないガス供給を可能にするためにスペアシリンダに切り替えます。接触ゲージを使用すると、アナンシエータと組み合わせで空のガスボンベを監視することができます。実験室でのガス分配のための中央ガス供給に最適です。

仕様

圧力定格最大吸気圧力: 1000 または 3480 psig / 69.0 または 240 bar<br>出口圧力レンジ: 145, 247 psig / 10.0, 17.0 bar
材質本体: ステンレス鋼 1.4404 <br>レギュレータシート: PTFE<br>バルブシート: ステンレス鋼上のセラミック<br>残りの部分: 316ステンレス鋼
動作温度-40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F
流量係数< 9 Nm³/h at Cv = 0.06 トリム
漏れ量1 x 10⁻⁸ mbar l/s He
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。