TESCOM™ Wegamed 300 シングルステージレギュレータ(製造中止)

03/31/21 の時点で、本製品はご利用いただけません。

高圧医療ガスに関するDIN EN ISO 10524-1準拠のWegaMed 300 シングルステージ・プリセットシリンダ式圧力レギュレータです。医療機器指令 93/42/EEC 適合の CE マーク。入口圧力は最大4350 psig / 300 bar。

仕様

流体媒体メディカル O2 と空気
最大入口圧力空気、O2:160〜4350 psig / 11〜300 bar
出口圧力範囲空気: 公称流量 80 l/分で73 psig / 5 bar<br>O2: 公称流量 76 l/分で73 psig / 5 bar
リリーフバルブ開口圧力: 116 psig / 8 bar<br>最小流量: 220 L/分 (空気)
温度範囲動作: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C <br>ストレージ: -40°F ~ 158°F / -40°C ~ 70°C
重量約1.2 kg / 2.65 lbs(入口接続による)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。