TopWorx™ GO™ スイッチモデル 22

モデル 12 の低プロファイルバージョンであるモデル 22 も、耐炎性および安全性がおびやかされる可能性の高いエリア区分 ATEX/IECExゾーン1、Ex ’de’に小型パッケージで対応しています。

機能

  • SPDT 型 C 接点構成
  • 5A/240VAC, 10A/120VAC, 3A/24VDC
  • 3/8 ″ サイド感知
  • ステンレス鋼筐体
  • -40°~105°C (-40°~221°F) 標準動作温度
  • -40° ~60°C (-40° ~140°F) 標準認定温度
  • 1/2 ″ NPT または M20コンジット差込口
  • ゾーン 1 の危険場所認可