TopWorx™ GO™ スイッチモデル 72

GO™ スイッチモデル 72 は、任意のラウンドレバーレスリミットスイッチにも最小直径 (3/8”) をもち、工場自動化用途に広範に利用されています。

機能

  • SPDT 型 C 接点
  • 2A/240 VAC、3A/120 VAC、1A/24 VDC
  • 0.100 インチ端部検知
  • 316ステンレス鋼筐体
  • -50°~105°C(-58°~221°F)動作温度
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所
  • 5/8 ″ - 18 または M18 取付けネジ