製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

TopWorx™ GO™ スイッチモデル 74

GO™ スイッチモデル 73 および 74 は、世界で最もよく使用されている定評のあるレバーレス制限スイッチであり、可動部品やスプリング、カムがなく、リードエレメントもありません。摩耗したり不具合になる部品がありません。

機能

  • SPDT 型 C 接点
  • 2A/240 VAC、3A/120 VAC、1A/24 VDC
  • 0.100 インチ端部検知
  • 316ステンレス鋼筐体
  • -50°~105°C(-58°~221°F)動作温度
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所
  • 5/8 ″ - 18 または M18 取付けネジ