GO™ スイッチ、モデル 76

GO™ スイッチモデル 76 は、長い耐用年数と広範な作動温度範囲を提供し、高圧で腐食性エリアでの感知に素晴らしい性能を発揮します。

機能

  • SPDT型C接点
  • 2A/240 VAC、3A/120 VAC、1A/24 VDC
  • 0.100インチ端部検知
  • 316ステンレス鋼筐体
  • -50°~105°C (-58°~221°F) 動作温度
  • ゾーン0または1の危険場所
  • 5/8 ″ - 18またはM18取付ネジ