TopWorx™ GO™ スイッチモデル 77

GO™ スイッチモデル 77 の機能はモデル 73/74 とほぼ同じですが、耐用年数が非常に長期であるという利点があります。

機能

  • 204°C(400°F)動作温度
  • 690 bar(10,000 PSI)筐体
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所
  • ディビジョン 1 または 2 の危険場所
  • コネクタのクイック接続切断
  • 海底機能
  • 地域認定
  • ATEX 認定