TopWorx™ GO™ スイッチ、モデル 7F

モデル 7E には、2.062 インチのプローブがあり、GO™ シリンダの位置センサ製品群のストロークの特徴とメリットがすべて搭載されています。

機能

  • SPST 型 A および B 接点。-60°C ~ 200°C の極端な温度で使用可能です。
  • LED 表示
  • 204°C(400°F)動作温度
  • 海底機能
  • コネクタのクイック接続切断