GO™ スイッチ、モデル 7I

モデル 7I はすべての GO スイッチのなかで最も大型で長目のねじ山を提供し、大型の油圧または空気圧シリンダにおける移動端部の表示を可能にします。

機能

  • DPDT 型 CC 接点構成、SPDT 型 C 接点構成
  • 690 bar (10,000 PSI) 筐体
  • 密封接点チャンバ
  • 204°C (400°F) 動作温度
  • ゾーン 0 またはゾーン 1 の危険場所
  • ディビジョン 1 または 2 の危険場所
  • 海底機能
  • コネクタのクイック接続切断