デュアル赤色/緑色 LED インジケータ付き TopWorx™ GO™ スイッチモデル 7LY
仕様
| 公称検出距離 | 2.5 mm (0.100インチ) |
| ヒステリシス | 0.2 mm (0.008インチ) |
| 作動要素 | 鉄金属または磁石 (N) |
| 最大動作 AC 電圧 | 120 VAC |
| 最大負荷電流 | 250 mA |
| 最小負荷電流 | 10 mA |
| 概算電圧降下 | 5 V |
| 動作 DC 電圧 | 10~30 VDC |
| 最大初期接触抵抗 | 0.5 オーム |
| 最大切替え周波数 | 10 Hz |
| 動作温度範囲 | -40°~60° C (-40°~140° F) |
| 筐体の材質 | 316L ステンレス鋼 |
| 保護等級 | IP66/IP68 |
| 耐振性 | 10 ~ 55 Hz、1.5 mm の二重振幅 |
| 圧力定格 (検知面) | 140 Bar (2,000 psi) |