原子力用途向け TopWorx™ GO™ スイッチモデル C8

この C8 近接スイッチは、格納容器での使用向けに設計されており、冷却剤喪失事故(LOCA)イベントに耐えることができます。原子力産業における最高の振動と浸漬の要件を満たす認証取得済みです。

機能

  • 106 年の認定寿命
  • LOCA / 完全浸漬可能 – 三重シール
  • グローバルおよび福島浸漬・地震後の要件10G RIM を超えています。
  • 最高動作温度 400°F (204°C) 動作 - 500°F (260°C) ピーク