原子力用途向け TopWorx™ DX-シリーズバルブモニターモデル DXN

DXN ディスクリート・バルブ・モニタは格納容器の使用に適格で、4 分の 1 回転 AOV の最高のソリューションです。これには、開/閉の表示用の 2 つの GO スイッチ、陶磁製の端子台が含まれ、アクチュエータの上に取り付けられます。

機能

  • 単一ポイント取り付け、ステンレス鋼モジュラパッケージ(一体型接続箱付き)
  • 1/4 回転アクチュエータ
  • GO™ スイッチ 35N グローバル格納容器近接/リミットスイッチ x 2
  • 開と閉の間で不感帯が少ない
  • 長い認定寿命
  • 近接スイッチには、設定点のベンド、ブレイク、ルーズためのレバーレスアームがありません。
  • 高または低電流用途に最適
  • 総設置コストの大幅な低減