原子力用途向け TopWorx™ GO™ スイッチモデル H7

H7 近接スイッチは、格納容器非 LOCA の内、外部での使用向けに設計されています。原子力産業における最高の振動および非 LOCA 環境の要件を満足させてきた系統を誇ります。

機能

  • 106 年の認定寿命
  • グローバル環境での非 LOCA および福島地震後の要件 10G RIM を超えています。
  • 最高動作温度対競合(400°F 動作 - 500°F ピーク)