原子力用途向け TopWorx™ GO™ スイッチモデル H8

TopWorx™ H8 原子力認定 GO™ スイッチ近接センサは、グローバルな格納容器用に作られています。この H8 は環境および地震に対して堅牢です。

機能

  • 106 年の認定寿命
  • グローバル環境での非 LOCA および福島地震後の要件 10G RIM を超えています。
  • 最高動作温度対競合(400°F 動作 - 500°F ピーク)