TopWorx™ HART 7 通信プロトコル

新しい TopWorx™ HART 7 プロトコルにより、自動オン/オフバルブパッケージの重要な動作データと診断機能情報にアクセスできます 。TopWorx の強力で使いやすい HART 7 ソリューションには 、インテリジェント機能と堅牢な 4~ 20mA 信号が組み込まれ、運用コストの削減とプラントの可用性の向上に役立ちます 。以下のような利点があります: 1/4 回転バルブ、1/4 回転バルブ表示 、空気圧式アクチュエータの表示 、ON/OFF バルブ表示、および ON/OFF バルブ制御 。

仕様

デバイス端子電圧分: 10.0 | 標準: VDC 24 | 最大: VDC 39 VDC
直線性(1/4 回転)スパンの1%
ヒステリシス0.50%
再現性0.50%
シャフトの回転分: 20° | 最大: 180° 1800(シャフト回転検出の追加については工場にご相談ください)
動作温度範囲:分: -40°C | 最大: 80°C
デバイスの抵抗と静電容量Rx: 27.12k オーム | Cx: 6.11nF @950 Hz
ハイ (H) アラームNE-43 電流22.3 mA
ロー (L) アラーム NE-43< 3.5 mA
マルチドロップ電流ドロー4.0 mA
起動電圧10.0V