TopWorx™ PD シリーズ・スマート・バルブ・ポジショナ
仕様
| 適合規格 - cULus | PD100 cULus リスト汎用および非発火性、ATEX/IECEx、CE<br>PD200 cULus リスト汎用および本質安全防爆、ATEX/IECEx、CE |
| 環境定格 | IP66、タイプ 4X |
| 通信プロトコル | (PD100)4-20 mA(公称)<br>(PD200)HART 対応 |
| 設定可能なアラーム | (PD100)なし<br>(PD200)あり |
| 最小電圧 | (PD100)アナログ制御用 8.5 VDC<br>(PD200)アナログ制御用 8.5 VDC、HART 通信用 9.0 VDC |
| 過電圧 | 36 VDC |
| 電圧低下 | 12.2 VDC @ 4mA/24 VDC |
| 入力インピーダンス | 470 Ω @ 20mA/24 VDC |
| 出力インピーダンス(フィードバック) | 800 Ω @ 20mA/24 VDC |
| アクチュエータ信号 | 供給圧力の 0% ~ 100% |
| 応答時間 | フルスケールの 0.3% 以上 |
| ストローク範囲 | 線形: 12 ~ 200 mm<br>回転: 0~120° |
| ヒステリシス | フルスケールの 1.5% |
| 再現性 | フルスケールの 1.5% |
| 直線性 | フルスケールの 0.8% |
| 温度範囲 | -40°C ~ +65°C (-40°F ~ +149°F) |
| 電気接続 | 1/2" NPT 雌型 |
| 空気圧接続 | 1/4" NPT 雌型(入口/出口) |
| 給気圧力 | 2.8 ~ 8 bar(40 ~ 116 psi) |
| 出力空気消費量 | 8.81 l/m | 0.5N m³/h | 0.31 scfm @ 60 psi | 4 bar | 0.6 cv |
| ディスプレイタイプ | (PD100)液晶ディスプレイ(LCD)、4 桁の数字<br>(PD200)液晶ディスプレイ(LCD)、4.5 桁の数字、6 桁の英数字 |
| ローカル制御 | (PD100)機械式ボタン 3 個 | 上下および入力<br>(PD200)機械式ボタン 3 個および磁気式ボタン 3 個 | 上下および入力(カバーを取り外さずに操作するための磁気キーを含む) |
| アクチュエータの動作 | 回転および直線、シングルおよびダブル、ダイレクト(DA)、リバース(RA) |