自動化投資のリターンを最大化するサポート
製品サポート
現場サービス
予期しないイベント、アップグレード、または自動化システムの構成変更に対処できる専門家が必要な場合は、Emerson のグローバルネットワークが、深い業界知識を有するエンジニアを現場に派遣し、必要な限りお客様のチームと共に業務を遂行します。
当社の常駐エンジニアプログラムでは、予防保守、構成、システム統合、トラブルシューティングのスキルを持つ Emerson のエンジニアを、お客様が必要とする期間(数日から数年にわたる場合も含む)現場に派遣することが可能です。 当社のエンジニアは、Emerson のグローバルサービスで長年の経験を有しており、PACSystems の導入を支援し、自動化システムのメリットを最大限に引き出すお手伝いをいたします。
Emerson の緊急オンサイトサービスでは、システム障害、ダウンタイム、安全上のリスクにつながる予期しない事態に対処するために、いつでも当社のコンサルタントを派遣することができます。 当社は、プラントの運用をできるだけ早く正常化できるようお手伝いするとともに、パフォーマンスと構成を見直して、将来的な問題の発生リスクを低減し、システムの信頼性を高めることができます。
特化したライフサイクルサービス
専門サービス
工場の自動化の強化は複雑なプロセスであり、システムの一部を廃止して新しい機能を統合する際に、さまざまなライフサイクルサービスが必要になる場合があります。 Emerson を使用することで、
スペアパーツ管理など、さまざまなニーズに対応するターゲットサービスを活用して、工場のパフォーマンスを最高に保つことができます。 ハードウェアコンポーネントの障害は、交換品が入手できない場合にコストのかかる中断につながる可能性があります。 Emerson のグローバル供給ネットワークはスペアパーツの配送を迅速化し、余剰スペアパーツにかかる余分な経費を回避し、システムの生産性とオンライン状態を維持するのに役立ちます。
システムアップグレード。 当社の専門家を派遣し、新しいシステムへの移行、アップデートの実装、階層化されたソフトウェアとハードウェアのセキュリティソリューションによるサイバーセキュリティの向上を支援します。
PAC システムの予防メンテナンス。 Emerson のコンサルタントは、潜在的なパフォーマンスに関する問題を明らかにし、システムのライフサイクルと健全性を評価し、ハードウェアの陳腐化を予測することで、情報に基づいたビジネス上の意思決定を支援します。
プログラムを持続する。 近代化プロセス中の生産低下のリスクを軽減します。 当社のサステナビリティ契約には、プラントが新しいハードウェアおよびソフトウェアソリューションに移行する際のダウンタイムを最小限に抑え、サポートコストを決定できる、徹底したカスタマイズされたシステム評価が含まれています。
RX3i 90-30 または 90-70 冗長性からの完全変換にはわずか 2 時間
シリーズ 90-30 や 90-70 などの古いコントローラでは、Industry 4.0 のメリットを享受する能力が制限されます。 業界をリードする PACSystems RX3i に手間をかけずに今すぐアップグレードして、リアルタイム情報とエッジ分析への安全なアクセスを通じて、より高速、高性能、最適化された結果を活用してください。 困難な作業であると思われる場合や、状況が特に複雑な場合は、Emerson の専門家がお手伝いします。 当社のチームが、最短 2 時間でアップグレードをお手伝いします。
教育サービス
新しいテクノロジーには新しいスキルが必要であり、従業員は自動化システムの変化に対応し続ける必要があります。 Emerson は、高い教育サービスを提供し、スキルを備えた従業員の投資回収率を最大化し、ギャップに対処する手助けをします。 当社は、PAC System PLC、コントローラ、インターフェース、および Movicon ソフトウェアソリューション制御のプログラミングとロジックに関するコースを提供しており、従業員をテクノロジーで最新の状態に保ち、自動化プロセスのパフォーマンスと価値を最適化するための準備をします。
認定を受けた Emerson のインストラクターが、アプリケーションの専門知識を高め、現場での実用的な経験のメリットを提供するクラスを提供します。 当社のお客様のニーズは多様であるため、e ラーニング教室やバーチャルクラスルーム、地域のトレーニングセンターや、施設に直接指示を提供するオプションを提供することで、簡単に出席することができます。 また、お客様固有の仕事やアプリケーションの要件に合わせて、トレーニングプログラムをカスタマイズします。