AVENTICS™ SWN 시리즈 스크루인 실린더

카탈로그 보기
AVENTICS SWN 시리즈는 카트리지 실린더이며, 따라서 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다.

Your selection:
    6 mm
    10 mm
    16 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    single-acting
    elastic cushioning
    Industry standard
    piston without magnet
    8 bar
    15 N
    38 N
    100 N
    Standard Industry Scraper
    single
    External thread
    1 - 9 끄기 9 제품 결과
    열 선택
    보어 크기
    스트로크 길이
    실린더 기능
    쿠션
    가용성
    환경 요건
    산업
    자기 피스톤
    Max Stroke
    최대 작동 압력
    확장되는 피스톤 힘
    제품 시리즈
    스크래퍼 유형
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822406900

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406900

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    6 mm5 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$38.32
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406901

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406901

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    6 mm10 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$40.09
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406902

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406902

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    6 mm15 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$41.54
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406910

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406910

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    10 mm5 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$48.98
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406911

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406911

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    10 mm10 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$51.74
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406912

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406912

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    10 mm15 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$54.43
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406920

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406920

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    16 mm5 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$58.86
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406921

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406921

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    16 mm10 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$62.35
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0822406922

    AVENTICS Screw-in cylinder, Series SWN 0822406922

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
    16 mm15 mmsingle-acting탄성 완충 장치
    US$66.32
    목록에 추가