Afag ES20 シリーズ電動スライド

アドバンスト技術で設計された Afag ES20 電動スライドは、産業オートメーションシステムにおいて信頼性、正確性、効率性、汎用性の高い性能を提供します。コンパクトな設計と高速機能を備えた Afag ES20 は、正確な直線運動の処理に優れており 、多様な用途で最適な生産性を実現します。Afag の信頼性と精度の高い電動スライド制御ソリューションにより、最も要求の厳しい産業環境の設定でオートメーションのパフォーマンスを向上させながら、シームレスな操作と効率の向上を体験してください。

1 - 8 の 8 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
速度 最大
連続力
ピーク力 Fx
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50425969

Afag 電気スレッジ ES20 50425969

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-50-SL50 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425970

Afag 電気スレッジ ES20 50425970

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-100-SL100 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425971

Afag 電気スレッジ ES20 50425971

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-200200 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425972

Afag 電気スレッジ ES20 50425972

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-300300 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595422

Afag 電気スレッジ ES20-2S 50595422

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-100-SL-2S100 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595423

Afag 電気スレッジ ES20-2S 50595423

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-200-2S200 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595424

Afag 電気スレッジ ES20-2S 50595424

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-300-2S300 mm4.8 m/s31 N137 N
リストに追加
No Image Available For Product
50615114

Afag 電気スレッジ ES20-2S 50615114

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES20-50-SL-2S50 mm6.8 m/s15 N67 N
リストに追加