Afag 電気スレッジ ES20 50425971

部品番号:

AVENTICS-50425971

Electro slide ES20-200

仕様

タイプES20-200
固定グリッド30 x 30 mm
固定ねじM4
固定ねじ 代替的なM3
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H200 mm
正味重量2.1 kg
移動重量1.1 kg
定格電圧72 V DC
ドライブリニアモーター、電動
保護タイプIP30
速度 最大4.8 m/s
永久力31 N
ピーク力137 N
力定数12.5 N/A
反復精度+/- 0.05 mm
外部ストローク測定システムでの繰り返し精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 4x 組み立てネジ M4x12, 4x バネリング M4
付属品MagSpring側面/前面, バネ調整 ES20-50-SL, 外部位置計測システム ES20, 2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5, モーターケーブル-M16, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相, MTZ 25x2b モジュールキャリア センター 二重
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源, その他のモジュールキャリア