仕様
| タイプ | ES20-300-2S |
| 固定グリッド | 30 x 30 mm |
| 固定ねじ | M4 |
| 固定ねじ 代替的な | M3 |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ストローク H | 300 mm |
| 正味重量 | 2.5 kg |
| 移動重量 | 1.4 kg |
| 定格電圧 | 72 V DC |
| ドライブ | リニアモーター、電動および拡張安全2S * |
| 保護タイプ | IP30 |
| 速度 最大 | 4.8 m/s |
| 永久力 | 31 N |
| ピーク力 | 137 N |
| 力定数 | 12.5 N/A |
| 反復精度 | +/- 0.05 mm |
| 外部ストローク測定システムでの繰り返し精度 | +/- 0.02 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 4x 組み立てネジ M4x12, 4x バネリング M4 |
| 付属品 | MagSpring側面/前面, バネ調整 ES20-50-SL, 外部位置計測システム ES20, 中央揃えスリーブ Ø5x2.5, モーターケーブル-M16, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相, MTZ 25x2b モジュールキャリア センター 二重 |
| 代りの付属品 | その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源, その他のモジュールキャリア |