Afag LMシリーズ リニアモジュール

Afag LM リニアモジュールの精度と多様性をご覧ください。オートメーションシステム用に設計されたこれらのモジュールは、直線動作用途で優れたパフォーマンスを発揮します。LM シリーズの堅牢な構造と最新機能により、さまざまな工業設定でのスムーズな動作と正確な位置決めをご提供します。Afag の専門知識と革新的な技術を活用し、あらゆる操作で正確な制御を実現してください。

1 - 10 の 19 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
ストローク制限
空気消費
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
11001558

Afag LM 32 シリーズ リニアモジュール 11001558

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 32/100100 mm2 x 40 mm0.4 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001559

Afag LM 32 シリーズ リニアモジュール 11001559

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 32/200200 mm2 x 40 mm0.8 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001561

Afag LM 32 シリーズ リニアモジュール 11001561

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 32/300300 mm2 x 40 mm1.2 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001562

Afag LM 32 シリーズ リニアモジュール 11001562

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 32/400400 mm2 x 40 mm1.6 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001645

Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001645

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 20/6060 mm2 x 25 mm0.125 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001646

Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001646

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 20/9090 mm2 x 25 mm0.19 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001647

Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001647

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 20/120120 mm2 x 25 mm0.255 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001648

Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001648

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 20/150150 mm2 x 25 mm0.32 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001720

Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001720

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 20/3030 mm2 x 25 mm0.065 L
リストに追加
No Image Available For Product
11001864

Afag LM 16 シリーズ リニアモジュール 11001864

 タイプストローク長ストローク制限空気消費
LM 16/3030 mm20 mm / optional 2x20 mm0.036 L
リストに追加