Afag LM 20 シリーズ リニアモジュール 11001646

部品番号:

AVENTICS-11001646

Linear module LM 20/90

仕様

タイプLM 20/90
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径20 mm
ピストン力 入方向140 N
ピストン力 出方向172 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H90 mm
ストローク制限2 x 25 mm
正味重量1.82 kg
移動重量0.97 kg
空気消費量/サイクル0.19 L
騒音レベル65 dB (A)
中間ストッパー数1
緩衝ストローク15 mm
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x ストッパーネジ AS 08/40, 2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -1