Afag LM 32 シリーズ リニアモジュール 11001561

部品番号:

AVENTICS-11001561

Linear module LM 32/300

仕様

タイプLM 32/300
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PG1/8
シリンダー直径32 mm
ピストン力 入方向295 N
ピストン力 出方向295 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H300 mm
ストローク制限2 x 40 mm
正味重量6.6 kg
移動重量2.79 kg
空気消費量/サイクル1.2 L
騒音レベル65 dB (A)
反復精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x ストッパーネジ AS 12/60, 2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -1
付属品INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
代りの付属品INI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1