Afag シリーズ PMP ガントリーモジュール空気圧 11000105

部品番号:

AVENTICS-11000105

Gantry module pneumatic PMP 01

仕様

タイプPMP 01
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5, G 1/8
シリンダー直径25 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク 最大3000 mm
正味重量6 kg
移動重量1.87 kg
最大許容有用荷重15 kg cm²
重量 +100 mm ストローク1.11 kg
反復精度+/- 0.1 mm
取付け位置水平
納品ユニットに含まれています2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -1, 2x ストッパーネジ AS 12/60
付属品ストッパースレッジ PMP, 固定装置 PMP, 中間ストッパー PMP, 微調整 PMP, リミットストッパー PMP, イニシエーターホルダー PMP, キャップ 40 x 40, キャップ 40 x 80, 角度のプロフィール PMP, 潤滑アダプター PMP, スロットナット M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1