Afag コンパクトスライド CS 8 50035829

部品番号:

AVENTICS-50035829

Compact slide CS 8/60-SD

仕様

タイプCS 8/60-SD
固定グリッド20 x 20 mm
固定ねじM3
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径2 x 6 mm
ピストン力 入方向25 N
ピストン力 出方向34 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H60 mm
ストローク制限2 x 25 mm
正味重量0.29 kg
移動重量0.14 kg
空気消費量/サイクル0.027 L
騒音レベル60 dB (A)
最小速度0.05 m/s
速度 最大1 m/s
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5, 2x 特殊ネジ M3x14.8/4, 2x 特殊ネジ M3x16/6, 2x 衝撃緩衝器 ASSD M5x0.5 -2