Afag シリーズ CS 12 コンパクトスライド
Afag コンパクトスライド CS 12 50048476
| タイプ | ストローク長 | ストローク制限 | 空気消費 | 速度 最大 |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/30-SD | 30 mm | 2 x 25 mm | 0.038 L | 1 m/s |
Afag コンパクトスライド CS 12 50050602
| タイプ | ストローク長 | ストローク制限 | 空気消費 | 速度 最大 |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/60-SD | 60 mm | 2 x 25 mm | 0.076 L | 1 m/s |
Afag コンパクトスライド CS 12 50050825
| タイプ | ストローク長 | ストローク制限 | 空気消費 | 速度 最大 |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/90-SD | 90 mm | 2 x 25 mm | 0.114 L | 1 m/s |
Afag コンパクトスライド CS 20 50100712
| タイプ | ストローク長 | ストローク制限 | 空気消費 | 速度 最大 |
|---|---|---|---|---|
| CS 20/100 | 100 mm | 2 x 25 mm | 0.3436 L | 1 m/s |
Afag コンパクトスライド CS 20 50100713
| タイプ | ストローク長 | ストローク制限 | 空気消費 | 速度 最大 |
|---|---|---|---|---|
| CS 20/150 | 150 mm | 2 x 25 mm | 0.5154 L | 1 m/s |