仕様
| タイプ | CS 12/90-SD |
| 固定グリッド | 30 x 30 mm |
| 固定ねじ | M4 |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 2 bar |
| 空気ポート P | M5 |
| シリンダー直径 | 2 x 10 mm |
| ピストン力 入方向 | 71 N |
| ピストン力 出方向 | 94 N |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 媒体をフィルターした圧縮空気 | 10 - 40 µm |
| ストローク H | 90 mm |
| ストローク制限 | 2 x 25 mm |
| 正味重量 | 0.73 kg |
| 移動重量 | 0.36 kg |
| 空気消費量/サイクル | 0.114 L |
| 騒音レベル | 64 dB (A) |
| 最小速度 | 0.02 m/s |
| 速度 最大 | 1 m/s |
| 反復精度 | +/- 0.01 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 4x 特殊ネジ M4x20/8, 2x 衝撃緩衝器 ASSD M6x0.5 -1, 2x 衝撃緩衝器 ASED M6x0.5 -1 |