Afag コンパクトスライド CS 20 50100712

部品番号:

AVENTICS-50100712

Compact slide CS 20/100

仕様

タイプCS 20/100
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径2 x 16 mm
ピストン力 入方向207 N
ピストン力 出方向241 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H100 mm
ストローク制限2 x 25 mm
正味重量1.8 kg
移動重量1 kg
空気消費量/サイクル0.3436 L
騒音レベル64 dB (A)
最小速度0.02 m/s
速度 最大1 m/s
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 4x 特殊ネジ M6x25/9, 2x ストッパーソケット ASH M12x1 -1, 2x 衝撃緩衝器 SD M10x1 -5