Afag シリーズ CR 12-SD 回転モジュール 50112939

部品番号:

AVENTICS-50112939

Rotary module CR 12-SD

仕様

タイプCR 12-SD
固定グリッド48 mm
固定グリッド 代替的な30 mm
固定ねじM6
固定ねじ 代替的なM4
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量0.32 kg
空気消費 (180°)0.0009 L
最低回転時間 180°0.15 s
騒音レベル54 dB (A)
トルク0.45 Nm
最大容質量慣性モーメント10 kg cm²
角度精度+/- 0.06°
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2 x 特殊ネジ M4x30/8.5, 2 x 衝撃緩衝器 SD M6x0.5 -2
付属品INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1