Afag シリーズ CR 12 回転モジュール
Afag Series CR 12-SD Rotary modules 50112940
| タイプ | 固定グリッド | 電気的な実施 | 液体の実施 | 空気消費 |
|---|---|---|---|---|
| CR 12-ZA-SD | 48 mm | 0.0009 L |
Afag Series CR 20-D rotary compact module 50433055
| タイプ | 固定グリッド | 電気的な実施 | 液体の実施 | 空気消費 |
|---|---|---|---|---|
| CR 20-D | 48 mm | 6 x 1 A | 4 x M5 | 0.003 L |
Afag Series CR 16-D Rotary modules 50433057
| タイプ | 固定グリッド | 電気的な実施 | 液体の実施 | 空気消費 |
|---|---|---|---|---|
| CR 16-ZA-D | 48 mm | 6 x 1 A | 4 x M5 | 0.0018 L |