仕様
| タイプ | CR 12-ZA-SD |
| 固定グリッド | 48 mm |
| 固定グリッド 代替的な | 30 mm |
| 固定ねじ | M6 |
| 固定ねじ 代替的な | M4 |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 2 bar |
| 空気ポート P | M5 |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 媒体をフィルターした圧縮空気 | 10 - 40 µm |
| 正味重量 | 0.42 kg |
| 空気消費 (180°) | 0.0009 L |
| 最低回転時間 180° | 0.15 s |
| 騒音レベル | 54 dB (A) |
| トルク | 0.45 Nm |
| 最大容質量慣性モーメント | 10 kg cm² |
| 角度精度 | +/- 0.06° |
| 位置 | 4 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2 x 特殊ネジ M4x30/8.5, 2 x 衝撃緩衝器 SD M6x0.5 -2 |
| 付属品 | INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1 |