Afag シリーズ CR 32 回転モジュール 50254301

部品番号:

AVENTICS-50254301

Rotary module CR 32

仕様

タイプCR 32
固定グリッド96 mm
固定グリッド 代替的な60 mm
固定ねじM10 / M12
固定ねじ 代替的なM8
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PG1/8
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量5.4 kg
空気消費 (180°)0.849 L
最低回転時間 180°0.66 s
騒音レベル54 dB (A)
トルク13.5 Nm
最大容質量慣性モーメント10000 kg cm²
角度精度+/- 0.05°
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø19x5,8, 2x 組み立てねじ M10x80, 2x 衝撃緩衝器 SD M25x1.5 -1
付属品INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1