Afag DG 16 シリーズ・ロータリー・グリッパ 50294010

部品番号:

AVENTICS-50294010

Rotary gripper DG 16

仕様

タイプDG 16
固定グリッド30 mm
作動圧力 最小/最大6 +/- 1 bar
空気ポート PM3
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ジョーストローク2 x 3 mm
正味重量0.28 kg
最大許容有用荷重0.5 kg cm²
把握力35 N
シリンダー直径 グリッパー16 / 4 mm
シリンダー直径 回転20 / 10 mm
回転リクエスト0° / 180°または90°
把持リクエスト開く
回転角度180°
最低回転時間 180°0.19 s
騒音レベル< 65 dB (A)
反復精度+/- 0.03 mm
角度精度+/- 0.05°
トルク0.4 Nm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x 組み立てねじ M4x16, 2x 組み立てねじ M4x35, 2x ねじピン M3x3