Afag 精密グリッパー PG 12 50332223

部品番号:

AVENTICS-50332223

Precision gripper PG 12

仕様

タイプPG 12
固定グリッド16 mm
固定ねじ 代替的なM2.5
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM3
シリンダー直径11 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量0.04 kg
空気消費 / サイクル0.005 L
閉鎖時間 = フィンガーの重量50 ms= 30 g, 30 ms = 20 g, 20 ms = 15 g, 10 ms = 10 g
把握力、開いた状態46 N
把握力、閉じた状態36 N
開口路2 x 2 mm
反復精度+/- 0,01 mm
折り返し精度+/- 0,05 mm
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø4x2
付属品圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, 圧縮空気ポート アングル M3x0.5, INI d3x22-Sn0.8-PNP-NO-M8x1, INI d3x12-Sn0.8-PNP-NO