Afag PG シリーズ精密グリッパ

Size
Afag PG 精密グリッパは、オートメーションシステムにおいて優れた性能と信頼性を実現するように設計されています。これらのグリッパは、精密でアドバンストテクノロジーを組み合わせて、スムーズで正確な直線運動を実現します。コンパクトで汎用性の高い設計の PG 精密グリッパは、さまざまな産業用途に簡単に統合でき、機能が最適化されています。革新的な機能が搭載されており、効率的な運用と生産性の向上を実現します。PG 精密グリッパでオートメーションソリューションを向上させ、モーションコントロールシステムの性能、耐久性、精度の基準を高めます。

Your selection:
    PG 12
    PG 16 NC
    PG 16 NN
    PG 16 NO
    PG 20
    16 mm
    20 mm
    30 mm
    2 x 2 mm
    2 x 4 mm
    2 x 6 mm
    M3
    108 N
    36 N
    44 N
    66 N
    92 N
    100 N
    136 N
    46 N
    52 N
    78 N
    1 - 5 の 5 製品の結果
    列を選択
     タイプ
     固定グリッド
     把握力、閉じた状態
     把握力、開いた状態
     開口路
     空気ポート P
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    50332223

    Afag 精密グリッパー PG 12 50332223

     タイプ 固定グリッド 把握力、閉じた状態 把握力、開いた状態 開口路
    PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50332224

    Afag 精密グリッパー PG 16 NN 50332224

     タイプ 固定グリッド 把握力、閉じた状態 把握力、開いた状態 開口路
    PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50332225

    Afag 精密グリッパー PG 20 50332225

     タイプ 固定グリッド 把握力、閉じた状態 把握力、開いた状態 開口路
    PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50531661

    Afag 精密グリッパー PG 16 NC-NO 50531661

     タイプ 固定グリッド 把握力、閉じた状態 把握力、開いた状態 開口路
    PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50531662

    Afag 精密グリッパー PG 16 NC-NO 50531662

     タイプ 固定グリッド 把握力、閉じた状態 把握力、開いた状態 開口路
    PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
    リストに追加