Afag 精密グリッパー PG 16 NN 50332224

部品番号:

AVENTICS-50332224

Precision gripper PG 16 NN

仕様

タイプPG 16 NN
固定グリッド20 mm
固定ねじ 代替的なM3
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM3
シリンダー直径16 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量0.07 kg
空気消費 / サイクル0.0064 L
閉鎖時間 = フィンガーの重量50 ms = 60 g, 30 ms = 40 g, 20 ms = 30 g, 10 ms = -
把握力、開いた状態78 N
把握力、閉じた状態66 N
開口路2 x 4 mm
反復精度+/- 0.01 mm
折り返し精度+/- 0.05 mm
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5
付属品圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, 圧縮空気ポート アングル M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
代りの付属品INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO