Afag 精密グリッパー PG 20 50332225

部品番号:

AVENTICS-50332225

Precision gripper PG 20

仕様

タイプPG 20
固定グリッド30 mm
固定グリッド 代替的なM4
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM3
シリンダー直径20 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量0.13 kg
空気消費 / サイクル0.01 L
閉鎖時間 = フィンガーの重量50 ms = 100 g, 30 ms = 60 g, 20 ms = -, 10 ms = -
把握力、開いた状態136 N
把握力、閉じた状態108 N
開口路2 x 6 mm
反復精度+/- 0.01 mm
折り返し精度+/- 0.05 mm
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3
付属品圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, 圧縮空気ポート アングル M3x0.5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
代りの付属品INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO