Afag DG 20 シリーズ・ロータリー・グリッパ 50432971

部品番号:

AVENTICS-50432971

Rotary gripper DG 20

仕様

タイプDG 20
固定グリッド38 mm
作動圧力 最小/最大6 +/- 1 bar
空気ポート PM5
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ジョーストローク2 x 6 mm
正味重量0.64 kg
最大許容有用荷重3.5 kg cm²
把握力60 N
シリンダー直径 グリッパー20 / 6 mm
シリンダー直径 回転25 / 6 mm
回転リクエスト0° / 180°または90°
把持リクエスト開く
回転角度180°
最低回転時間 180°0.26 s
騒音レベル54 dB (A)
反復精度+/- 0.03 mm
角度精度+/- 0.05°
トルク0.55 Nm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø8x3,5, 2x 組み立てネジ六角穴付きボルト M5x16, 2x 組み立てねじ M5x45, 2x ねじピン M3x3, 4x ねじピン M5x4