Afag シリーズ CR 16-D 回転モジュール 50433054

部品番号:

AVENTICS-50433054

Rotary module CR 16-D

仕様

タイプCR 16-D
固定グリッド48 mm
固定グリッド 代替的な30 mm
固定ねじM6
固定ねじ 代替的なM4
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量1.02 kg
空気消費 (180°)0.0018 L
電気的な実施6 x 1 A
液体の実施4 x M5
最低回転時間 180°0.27 s
騒音レベル54 dB (A)
トルク0.95 Nm
最大容質量慣性モーメント70 kg cm²
角度精度+/- 0.05°
位置2
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x 特殊ネジ M6x36/8, 2x 衝撃緩衝器 SD M10x1 -4